BOCK, HAX34e/255-4, Semi-hermetic air cooled

097B16083

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16083

Produktdetails

Bruttogewicht 102.8 Kilogram
Gewicht netto 93.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162570852

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen LBP
Breite [mm] 302 mm
Capacity regulator No
Description Compressor HAX34e/255-4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Family HG/HA compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 318 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 44
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16083
Length (mm) 578
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX34e/255-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HA
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
SCIP-Dossier Nr. 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)34/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HAX34e
Typenbezeichnung HAX34e/255-4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality