BOCK, HG34e/380-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16057

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16057

Produktdetails

Bruttogewicht 105.5 Kilogram
Gewicht netto 96.1 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162571118

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Breite [mm] 282 mm
Capacity regulator No
Description Compressor HG34e/380-4 S
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 318 mm
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
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 16057
Length (mm) 535
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG34e/380-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG/HA compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 72 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 72 dBA
SCIP-Dossier Nr. 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)34/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HG34e
Typenbezeichnung HG34e/380-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality