BOCK, HG56e/995-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14936

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14936

Produktdetails

Bruttogewicht 233.1 Kilogram
Gewicht netto 211.3 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162571774

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Breite [mm] 436 mm
Capacity regulator No
Description Compressor HG56e/995-4 S
Discharge connection size [mm] 35 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Family HG/HA compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 429 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 14936
Length (mm) 740
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG56e/995-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 86 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 86 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HG56e
Typenbezeichnung HG56e/995-4 S
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality