BOCK, HGX22e/190-4 A, Semi-hermetic mobile

097B14842

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14842

Produktdetails

Bruttogewicht 54.9 Kilogram
Gewicht netto 45.5 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162572399

 

Breite [mm] 243 mm
Contain batteries No
Description Compressor HGX22e/190-4 A
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Family HG Alu compressors (mobile)
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 318 mm
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R513A
Legacy BOCK ID 14842
Length (mm) 468
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/190-4 A
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
SCIP-Dossier Nr. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX22e
Typenbezeichnung HGX22e/190-4 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality