BOCK, HGX34e/215-4 A, Semi-hermetic mobile

097B14772

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14772

Produktdetails

Bruttogewicht 64.7 Kilogram
Gewicht netto 55.3 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162572757

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 286 mm
Capacity regulator No
Description Compressor HGX34e/215-4 A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Family HG Alu compressors (mobile)
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 321 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R513A
Legacy BOCK ID 14772
Length (mm) 535
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/215-4 A
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Suction connection size [mm] 28 mm
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX34e
Typenbezeichnung HGX34e/215-4 A
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality