BOCK, HGX56e/850 ML 18 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14594

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14594

Produktdetails

Bruttogewicht 216.8 Kilogram
Gewicht netto 195 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162573310

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 436 mm
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HGX56e/850 ML 18 LG
Discharge connection size [mm] 35 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Family LG compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 436 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Legacy BOCK ID 14594
Length (mm) 740
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/850 ML 18 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
SCIP-Dossier Nr. 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
SCIP-Dossier Produktname HG(X)56/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX56e
Typenbezeichnung HGX56e/850 ML 18 LG
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality