BOCK, FKX30/325 TK, Vehicle compressor
097B14338
Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 14338
Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 14338
Bruttogewicht | 33.24 Kilogram |
Gewicht netto | 25.3 Kilogram |
Volume | 135.828 Liter |
EAN | 5715162574638 |
Bruttogewicht | 33.24 Kilogram |
Gewicht netto | 25.3 Kilogram |
Volume | 135.828 Liter |
EAN | 5715162574638 |
Breite [mm] | 270 mm |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Farbe | Not painted |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gesamthöhe [mm] | 324 mm |
Hubvolumen [cm3] | 325 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R404A R452A |
Legacy BOCK ID | 14338 |
Length (mm) | 329 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FKX30/325 TK |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor FK |
Produktgruppe | Open type compressors |
Produktreihe | FK Vehicle Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Technologie | Vehicle compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | FKX30 |
Typenbezeichnung | FKX30/325 TK |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | w/o motor |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |
Breite [mm] | 270 mm |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
Farbe | Not painted |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gesamthöhe [mm] | 324 mm |
Hubvolumen [cm3] | 325 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R404A R452A |
Legacy BOCK ID | 14338 |
Length (mm) | 329 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FKX30/325 TK |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor FK |
Produktgruppe | Open type compressors |
Produktreihe | FK Vehicle Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Technologie | Vehicle compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | FKX30 |
Typenbezeichnung | FKX30/325 TK |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | w/o motor |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |