BOCK, FKX20/170 N, Vehicle compressor
097B14325
Refrigerants: R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 14325
Refrigerants: R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 14325
Bruttogewicht | 22.5 Kilogram |
Gewicht netto | 14.1 Kilogram |
Volume | 135.828 Liter |
EAN | 5715162574683 |
Bruttogewicht | 22.5 Kilogram |
Gewicht netto | 14.1 Kilogram |
Volume | 135.828 Liter |
EAN | 5715162574683 |
Breite [mm] | 215 mm |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 5/8 in |
Farbe | Not painted |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gesamthöhe [mm] | 271 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R134a R407C |
Legacy BOCK ID | 14325 |
Length (mm) | 235 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FKX20/170 N |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor FK |
Produktgruppe | Open type compressors |
Produktreihe | FK Vehicle Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Vehicle compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | FKX20 |
Typenbezeichnung | FKX20/170 N |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | w/o motor |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |
Breite [mm] | 215 mm |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 5/8 in |
Farbe | Not painted |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
Gesamthöhe [mm] | 271 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel |
R134a R407C |
Legacy BOCK ID | 14325 |
Length (mm) | 235 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FKX20/170 N |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor FK |
Produktgruppe | Open type compressors |
Produktreihe | FK Vehicle Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologie | Vehicle compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | FKX20 |
Typenbezeichnung | FKX20/170 N |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | w/o motor |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 2 |
Öltyp | BOCKlub E55 |