BOCK, FKX40/755 K1, Vehicle compressor

097B14059

Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 14059

Produktdetails

Bruttogewicht 36.7 Kilogram
Gewicht netto 33.8 Kilogram
Volume 187.11 Liter
EAN 5715162574980

 

Breite [mm] 326 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Farbe Not painted
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Gesamthöhe [mm] 369 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Dust cover
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Dust cover
Kältemittel R134a
R513A
Legacy BOCK ID 14059
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/755 K1
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Product Name Description Reciprocating compressor FK
Produktgruppe Open type compressors
Produktreihe FK Vehicle Compressors
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FKX40
Typenbezeichnung FKX40/755 K1
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality