BOCK, FKX40/470 K1, Vehicle compressor

097B14056

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14056

Produktdetails

Bruttogewicht 36.2 Kilogram
Gewicht netto 33.3 Kilogram
Volume 187.11 Liter
EAN 5715162575017

 

Breite [mm] 326 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor FKX40/470 K1
Family FK Vehicle Compressors
Farbe Not painted
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Gesamthöhe [mm] 369 mm
Hubvolumen [cm3] 466 cm³
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Dust cover
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Dust cover
Kältemittel R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 14056
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/470 K1
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor FK
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-Dossier Nr. c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
SCIP-Dossier Produktname FK(X)40/…. - series
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FKX40
Typenbezeichnung FKX40/470 K1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality