BOCK, FKX40/560 N, Vehicle compressor

097B13989

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 13989

Produktdetails

Bruttogewicht 35.8 Kilogram
Gewicht netto 32.9 Kilogram
Volume 187.11 Liter
EAN 5715162575154

 

Breite [mm] 321 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Farbe Not painted
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Gesamthöhe [mm] 369 mm
Hubvolumen [cm3] 554 cm³
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 13989
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/560 N
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Product Name Description Reciprocating compressor FK
Produktgruppe Open type compressors
Produktreihe FK Vehicle Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FKX40
Typenbezeichnung FKX40/560 N
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality