BOCK, FKX30/235 K, Vehicle compressor

097B13972

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13972

Produktdetails

Bruttogewicht 33.84 Kilogram
Gewicht netto 25.9 Kilogram
Volume 135.828 Liter
EAN 5715162853245

 

Clutch type No
Description Compressor FKX30/235 K Service
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Family FK Vehicle Compressors
Farbe Not painted
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Legacy BOCK ID 13972
Length (mm) 329
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX30/235 K
Oil sump heater No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor FK
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
SCIP-Dossier Nr. 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP-Dossier Produktname FK(X)30/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FKX30
Typenbezeichnung FKX30/235 K
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality