BOCK, FKX30/235 N, Vehicle compressor

097B13971

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13971

Produktdetails

Bruttogewicht 33.64 Kilogram
Gewicht netto 25.7 Kilogram
Volume 135.828 Liter
EAN 5715162575208

 

Breite [mm] 250 mm
Clutch type No
Description Compressor FKX30/235 N
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Family FK Vehicle Compressors
Farbe Not painted
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Gesamthöhe [mm] 324 mm
Hubvolumen [cm3] 233 cm³
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 13971
Length (mm) 329
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX30/235 N
Oil sump heater No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor FK
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
SCIP-Dossier Nr. 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP-Dossier Produktname FK(X)30/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FKX30
Typenbezeichnung FKX30/235 N
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality