BOCK, FKX50/660 K, Vehicle compressor

097B13876

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13876

Produktdetails

Bruttogewicht 55.5 Kilogram
Gewicht netto 43.6 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162575277

 

Breite [mm] 380 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor FKX50/660 K
Family FK Vehicle Compressors
Farbe Not painted
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Gesamthöhe [mm] 334 mm
Hubvolumen [cm3] 662 cm³
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Dust cover
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Dust cover
Kältemittel R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 13876
Length (mm) 432
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX50/660 K
Oil sump heater No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor FK
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-Dossier Nr. 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP-Dossier Produktname FK(X)50/…. - series
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FKX50
Typenbezeichnung FKX50/660 K
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality