BOCK, FX76/2425, Open Type Compressor

097B11579

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11579

Produktdetails

Bruttogewicht 223.9 Kilogram
Gewicht netto 209.3 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162578674

 

Breite [mm] 571 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor FX76/2425
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Elevated base plate No
Farbe Blue (standard)
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Gesamthöhe [mm] 584 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Legacy BOCK ID 11579
Length (mm) 650
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX76/2425
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Produktreihe F Compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
SCIP-Dossier Nr. e7647917-66ef-46af-bba0-55a677cabf0c
SCIP-Dossier Produktname F(X)76/…. – series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FX76
Typenbezeichnung FX76/2425
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor