BOCK, F76/1800, Open Type Compressor

097B11573

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 11573

Produktdetails

Bruttogewicht 231.2 Kilogram
Gewicht netto 216.6 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162578735

 

Breite [mm] 571 mm
Capacity regulator No
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor F76/1800
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Elevated base plate No
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Gesamthöhe [mm] 584 mm
In scope of WEEE No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 11573
Length (mm) 650
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F76/1800
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ F76
Typenbezeichnung F76/1800
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality