BOCK, HGX66e/1540-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B11487

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 11487

Produktdetails

Bruttogewicht 324.6 Kilogram
Gewicht netto 302.8 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162578971

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Breite [mm] 557 mm
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HGX66e/1540-4
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Family HG/HA compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 467 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Injection nozzle for liquid injection No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R134a
R407C
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 11487
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/1540-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
SCIP-Dossier Nr. ae7fa46f-0bd9-4ddc-a150-413a0a3f7f33
SCIP-Dossier Produktname HG(X)66/.... - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX66e
Typenbezeichnung HGX66e/1540-4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality