Fußbodenheizungsregelungen, Fernbedienung, CF2+, 230 V

088U0221

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24

Produktdetails

Bruttogewicht 0.604 Kilogram
Gewicht netto 0.593 Kilogram
Volume 2.678 Liter
EAN 5702425081644

 

Adaptives Lernen Ja
Aufputz Ja
Bodenfühler-Option Ja
Description OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Display (Ja/Nein) Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkübertragung [m] [max.] 30 m
Geeignet für 24V actuators
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP21
Kühlung Ja
Montage Anschließbar
Produktbeschreibung Fernbedienung für das CF2+-System
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Remote Controller
Schnittstellen Funk
Temperaturregelung Nein
Typ Remote Controller CF2+
Unterputz Nein
Versorgungsbatterien 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung Programmable
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.42 MHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality