Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 6

088X4626

Edelstahl Verteilersystem mit Michergruppe, 6 Heizkreisen, AB-PM, ICON Wiring center, im weißem Aluzink Unterputzkasten, Rechte Ausführung

Produktdetails

Bruttogewicht 2020 Kilogram
Gewicht netto 1716 Kilogram
Volume 82.998 Liter
EAN 5702424627744

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 6
Application type UnoFloor
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description Edelstahl Verteilersystem mit Michergruppe, 6 Heizkreisen, AB-PM, ICON Wiring center, im weißem Aluzink Unterputzkasten, Rechte Ausführung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
Meetering Prepared for energy meter
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Pressure valve AB-PM set
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON Wiring center
Shunt FHM-C1
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Mixing – Comfort
UL evaluated Out of scope
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality