UnoFloor Metering

088X4105

Stainless steel manifold 5 loops, DHW line MTCV DHW circulation, AB-PM, in cabinet, ICON Wiring center, left version

Produktdetails

Bruttogewicht 19.5 Kilogram
Gewicht netto 16.5 Kilogram
Volume 82.998 Liter
EAN 5702424628635

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 5
Application type UnoFloor
Ausführung Left
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Balancing valve MTCV
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold 5 loops, DHW line MTCV DHW circulation, AB-PM, in cabinet, ICON Wiring center, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE No
Meetering Prepared for water and energy meter
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Pressure valve AB-PM set
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON Wiring center
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Metering

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality