UnoFloor Light C

088X3715

Stainless steel manifold, 5 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, left version

Produktdetails

Bruttogewicht 19.75 Kilogram
Gewicht netto 16.75 Kilogram
Volume 46.945 Liter
EAN 5702424603427

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 5
Application type UnoFloor
Ausführung Left
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 5 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICONTM Wiring center
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Light C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality