UnoFloor Light C

088X3714

Edelstahl Verteilersystem, 4 Heizkreisen, ICON Wiring center, im weißem Aluzink Unterputzkasten, Linke Ausführung

Produktdetails

Bruttogewicht 18.375 Kilogram
Gewicht netto 15.375 Kilogram
Volume 46.945 Liter
EAN 5702424603410

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 4
Application type UnoFloor
Ausführung Left
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Edelstahl Verteilersystem, 4 Heizkreisen, ICON Wiring center, im weißem Aluzink Unterputzkasten, Linke Ausführung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON Wiring center
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Light C
UL evaluated Out of scope
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality