UnoFloor Light

088X3712

Edelstahl Verteilersystem, 12 Heizkreisen, im weißem Aluzink Unterputzkasten, Linke Ausführung

Produktdetails

Bruttogewicht 24 Kilogram
Gewicht netto 21 Kilogram
Volume 71.55 Liter
EAN 5715162379721

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 12
Application type UnoFloor
Ausführung Left
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Out of scope
Description Edelstahl Verteilersystem, 12 Heizkreisen, im weißem Aluzink Unterputzkasten, Linke Ausführung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung No controller
Typ UnoFloor Light
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality