Unterputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 975 mm

088X0913

In wall cabinet, width 975 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 11.2 Kilogram
Gewicht netto 10 Kilogram
Volume 79.3 Liter
EAN 5715162477489

 

Breite [mm] 975 mm
Description In wall cabinet, width 975 mm
Einstellbarer Höhenbereich [mm] [max.] 675 mm
Einstellbarer Höhenbereich [mm] [min.] 585 mm
Produktgruppe FH Cabinets
Tiefenbereich [mm] [max.] 145 mm
Tiefenbereich [mm] [min.] 108 mm
Typ Flush Mounted
Werkstoff Verzinkter Stahl

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality