Põrandakütte juhtimine, Ruumitermostaat, 3 V, Kanalite arv: 0, Seinale

088U1082

Juhtmevaba

Podatki o izdelku

Brutokaal 0.214 Kilogram
Netokaal 0.133 Kilogram
Volume 0.924 Liter
EAN 5702425147579

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Aku kogus 2
App mooduli võimalus Jah
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Icon RT, Wireless Infrared On-wall
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eemal-sisend Jah
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Graafikute loomine Jah
Hääletu lülitamine Jah
In scope of WEEE Yes
Iseõppiv (nutikas juhtimine) Jah
Jahutussisend Jah
Juhtmevaba edastus [m] [Max] 30 m
Kahereziimiline Jah
Kanalite arv 0
Kasutus Display with IR Floor Sensor
Kütteregulaatori tüüp Ruumitermostaat
Liidesed Juhtmevaba
Mahutundlik puutepaneel Jah
NC/NO Jah
Paigaldamine Seinale
PWM Jah
Põrandaanduri valmidus Jah
Radiaatori täiturmootor Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Sobib 230V or 24V actuators
Sobib lülitiraamidesse Ei
Temperatuuri langetamise nupp Ei
Temperatuuri piiramine Jah
Temperatuuri reguleerimine Jah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 5 °C
Termiline tagasiside Ei
Toitepatareid 2 x 1,5 V AA leelispatareid
Toitepinge [V] 3 V
Tooterühm Floor Heating Controls
Tüüp Danfoss Icon™ RT wireless
UNSPSC-KOOD 41112209
Ventiili treening Jah
Weight per battery 23 g
Ülekandesagedus [MHz] 868.6 MHz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality