Fußbodenheizungsregelungen, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Raumthermostat, 230.0 V, Ausgangsspannung [V] AC: 230, Anzahl der Kanäle: 0, Unterputz

088U1010

Danfoss Icon DISPLAY, 230 V, UNTERPUTZMONTAGE, EU + Rest der Welt, 80 × 80, Verdrahtet 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.162 Kilogram
Gewicht netto 0.162 Kilogram
Volume 0.883 Liter
EAN 5702425129902

 

Adaptives Lernen Nein
Anzahl der Kanäle 0
Anzahl Stellantriebe, max. 5
App-Steuerung aktiviert Nein
Ausgangsspannung [V] AC 230 V
Bodenfühler erhältlich Nein
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon DISPLAY, 230 V, UNTERPUTZMONTAGE, EU + Rest der Welt, 80 × 80
Dual-Modus Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingang für Abwesenheitsfunktion Nein
Eingang für Kühlung Nein
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignet für 230V actuators
Geräuschloses Schalten Ja
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP21
Montage Unterputz
NC/NO Ja
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Ja
Produktgruppe Floor Heating Controls
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Verdrahtet 230V
Stellantrieb am Heizkörper Ja
Tastensteuerung Ja
Temperaturabsenkungstaste Nein
Temperaturbegrenzung Ja
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Temperaturregelung Ja
Thermische Rückführung Nein
Typ Danfoss Icon™ 230V RT wired
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiltest Ja
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung Display
Wochenprogramme Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality