Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 9, 6 bar

088U0759

SSM-Verteiler 9+9 mit Durchflussanzeige

Produktdetails

Bruttogewicht 4.842 Kilogram
Gewicht netto 4.84 Kilogram
Volume 13.566 Liter
EAN 5702425114762

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 9
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description SSM-Verteiler 9+9 mit Durchflussanzeige
Differenzdruck [bar] [max.] 0.6 bar
Durchflussanzeige Ja
Entlüftungsventil Manuell
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Produktgruppe Manifold & Manifold Kits
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP-Dossier Produktname SSM manifold set with flowmeters
Typ Manifold SSM-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilanschluss Danfoss RA
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 60 °C
Werkstoff Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality