Fußbodenheizungsregelungen, CF2+, 230 V, Anzahl der Kanäle: 10

088U0240

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24

Produktdetails

Bruttogewicht 1.126 Kilogram
Gewicht netto 1.107 Kilogram
Volume 4.347 Liter
EAN 5702425081507

 

Adaptives Lernen Ja
Anzahl Ausgänge [Stk.] 10 pc
Anzahl der Kanäle 10
Aufputz Ja
Ausgangsspannung [V] AC 24 V
Bodenfühler-Option Nein
Description CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24
Display (Ja/Nein) Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkübertragung [m] [max.] 30 m
Geeignet für 24V actuators
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP30
Kesselrelais Ja
Kühlung Ja
Leistung pro Ausgang [VA] [max.] 35 VA
Montage Aufputz
Produktbeschreibung Hauptregler, 10 Ausgänge
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumpenrelais Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Haupregler
Schnittstellen Verdrahtet 24V
Standby Relais Ja
Typ Master Controller CF2+
Unterputz Nein
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung 10 outputs
Wochenplan Ja
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.42 MHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality