Heizleitungen, ECiceguard, 18W/m@10°C, 15.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
088L6580
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Bruttogewicht | 2.17 Kg |
Gewicht netto | 2.148 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
EAN | 5703466247075 |
Bruttogewicht | 2.17 Kg |
Gewicht netto | 2.148 Kg |
Volume | 5.376 Liter |
EAN | 5703466247075 |
Anwendung | Roof frost protection |
Außenmantel | TPE, UV protected |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 64 mm |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 420 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ECiceguard 18 Gebrauchsfertig 15m 230V |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Höhe Paket [mm] | 40 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Nein |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.3 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabelleistung [W@°C] | 270W@10°C |
Kabellänge [m] | 15 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Ja |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Ready-made |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -50 °C |
Tiefe Paket [mm] | 320 mm |
Typ | ECiceguard |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zulassung | CE |
Anwendung | Roof frost protection |
Außenmantel | TPE, UV protected |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 64 mm |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 420 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ECiceguard 18 Gebrauchsfertig 15m 230V |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 5 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Höhe Paket [mm] | 40 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Nein |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.3 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabelleistung [W@°C] | 270W@10°C |
Kabellänge [m] | 15 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kaltleiter | Ja |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Ready-made |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -50 °C |
Tiefe Paket [mm] | 320 mm |
Typ | ECiceguard |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zulassung | CE |