Heizmatten, ECheat 150S, 150 W/m², 5.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
088L0558
Kabeltyp: Einzelleiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 10.00
Kabeltyp: Einzelleiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 10.00
Bruttogewicht | 2.27 Kg |
Gewicht netto | 1.8 Kg |
Volume | 28.554 Liter |
EAN | 5703466118832 |
Bruttogewicht | 2.27 Kg |
Gewicht netto | 1.8 Kg |
Volume | 28.554 Liter |
EAN | 5703466118832 |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 1 |
Außenmantel | PVDF |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 220 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 5 m² |
Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
Description | ECheat 150S 750W, 230V 0,5x10m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 750 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 590 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | Kupfereinfassung |
Kabeldurchmesser [mm] | 2.5 mm |
Kabeltyp | Einzelleiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 70.5 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 2 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 3 m |
Kaltleitertyp | DSWB |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Mattenbreite [m] | 0.5 m |
Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
Mattenlänge [m] | 10 m |
Produktbeschreibung | ECheat 150S |
Produktgruppe | Heating Mats |
Satz Zubehör | Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz |
Stärke [mm] | 3 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 220 mm |
Typ | ECheat 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] | 120 N |
Zulassung | CE |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 1 |
Außenmantel | PVDF |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 220 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 5 m² |
Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
Description | ECheat 150S 750W, 230V 0,5x10m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 750 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 590 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | Kupfereinfassung |
Kabeldurchmesser [mm] | 2.5 mm |
Kabeltyp | Einzelleiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 70.5 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 2 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 3 m |
Kaltleitertyp | DSWB |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Mattenbreite [m] | 0.5 m |
Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
Mattenlänge [m] | 10 m |
Produktbeschreibung | ECheat 150S |
Produktgruppe | Heating Mats |
Satz Zubehör | Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz |
Stärke [mm] | 3 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 220 mm |
Typ | ECheat 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] | 120 N |
Zulassung | CE |