Zubehör, Selbstlimitierende Heizbänder

088L0418

Connecto B-TE2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.651 Kilogram
Gewicht netto 0.634 Kilogram
Volume 2.584 Liter
EAN 5703466130292

 

Breite Paket [mm] 130 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Connecto B-TE2
Eingesetzt für Produkt EChotwatt 45
EChotwatt 55
EChotwatt 70
ECiceguard 18
EU RoHS compliance Out of scope
Höhe Paket [mm] 80 mm
Produktbeschreibung Connecto B-TE2
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP-Dossier Nr. 2cfc945e-7be1-4880-a03d-61be70be82cb
SCIP-Dossier Produktname DEVIconnecto / Connecto_2
Tiefe Paket [mm] 260 mm
Typ Connection kits self-limiting cables Danfoss
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality