Zubehör, Kopie von Einfache Installation

088L0409

Aluminiumband, 38mm x 50m

Produktdetails

Bruttogewicht 0.37 Kilogram
Gewicht netto 0.343 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5703466130216

 

Breite Paket [mm] 3 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description Aluminiumband, 38mm x 50m
Eingesetzt für Produkt ECflex 10T
ECflex 18T
ECflex 20T
ECbasic 20S
ECiceguard 18 Ready-made
EChotwatt
ECpipeheat 10 V2 Ready-made
ECpipeheat 10 V2 Drum Goods
ECpipeheat 10 V3 Ready-made
ECpipeheat 10 V3 Drum Goods
EU RoHS compliance Out of scope
Höhe Paket [mm] 15 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Länge [m] 50 m
Produktbeschreibung Aluminiumband, 38 mm × 50 m
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 20 mm
Typ Easy Installation Danfoss
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality