Heizmatten, ECmat 150T, 150 W/m², 1.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L0202

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 3.00

Produktdetails

Bruttogewicht 1.375 Kilogram
Gewicht netto 1.375 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466117743

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel PVDF
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 115 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 145 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deckungsbereich [m²] 1.5 m²
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description ECmat 150T 225W 230V 0.5x3m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 225 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 605 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabelabschirmung 100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 3 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 235
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1 mm²
Kaltleiterlänge [m] 4 m
Kaltleitertyp DTWB
Lagertemperatur [°C] [max.] 120 °C
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 150 W/m²
Mattenlänge [m] 3 m
Produktbeschreibung ECmat 150T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 3.5 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 145 mm
Typ ECmat 150T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality