Thermischer Stellantrieb, TWA-K, M 30 x 1.5, NO (stromlos geöffnet), 0.950 m

088H3141

TWA-K NO 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.134 Kilogram
Gewicht netto 0.13 Kilogram
Volume 0.41 Liter
EAN 5702420050249

 

Anschlussgröße M 30 x 1.5
Anschlusstyp M 30 x 1.5
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-K NO 24V
Endschalter Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frequenzbereich [Hz] [max.] 60 Hz
Frequenzbereich [Hz] [min.] 50 Hz
IP-Schutzklasse IP 41
Kabellänge [m] 0.95 m
Leistungsaufnahme [W] 2 W
Menge je Verpackungseinheit 48 pc
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-Dossier Produktname "Thermal wax actuator (TWA)"
Supply voltage [V] AC/DC 24 V
Typ TWA-K
UNSPSC-CODE 40101801
Ventilfunktion NO (stromlos geöffnet)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality