Thermischer Stellantrieb, TWA-L, RAVL, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, NC (stromlos geschlossen), 0.950 m

088H3130

TWA-L NC 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.138 Kilogram
Gewicht netto 0.138 Kilogram
Volume 0.392 Liter
EAN 5702420049564

 

Anschlussgröße RAVL
Anschlusstyp RAVL
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-L NC 24V
Endschalter Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frequenzbereich [Hz] [max.] 60 Hz
Frequenzbereich [Hz] [min.] 50 Hz
IP-Schutzklasse IP 41
Kabellänge [m] 0.95 m
Leistungsaufnahme [W] 2 W
Menge je Verpackungseinheit 48 pc
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-Dossier Produktname "Thermal wax actuator (TWA)"
Typ TWA-L
UNSPSC-CODE 40101801
Ventilfunktion NC (stromlos geschlossen)
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality