Thermischer Stellantrieb, TWA-A, RA, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, NO (stromlos geöffnet), 0.950 m

088H3113

TWA-A NO 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.134 Kilogram
Gewicht netto 0.12 Kilogram
Volume 0.479 Liter
EAN 5702420050140

 

Anschlussgröße RA
Anschlusstyp RA
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NO 230V
Endschalter Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frequenzbereich [Hz] [max.] 60 Hz
Frequenzbereich [Hz] [min.] 50 Hz
IP-Schutzklasse IP41
Kabellänge [m] 0.95 m
Leistungsaufnahme [W] 2 W
Menge je Verpackungseinheit 48 pc
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP-Dossier Produktname "Thermal wax actuator (TWA)"
Typ TWA-A
UNSPSC-CODE 40101801
Ventilfunktion NO (stromlos geöffnet)
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality