TPOne- M, 230Vac

087N7852

TPOne-M, netzbetriebener elektronischer programmierbarer Raumthermostat

Produktdetails

Bruttogewicht 0.306 Kilogram
Gewicht netto 0.22 Kilogram
Volume 0.92 Liter
EAN 5013567423293

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0058
1 Primary battery weight Kg 0.0058
Ab Werk eingestellte Kalenderuhr Nein
Abschaltung Ja
Anwendung Room heating
Anz.Batterien 1
Aufhebungsfunktion Ja
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Auswahl zwischen °C oder °F möglich Ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja
Backplate Custom Backplate
Battery type or Name Lithium Manganese dioxide (CR2354)
Bemessungsstoßspannung [kV] 2.5 kV
Breite [mm] 155 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Description TPOne-M, netzbetriebener elektronischer programmierbarer Raumthermostat
Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag 6
Ein/Aus Regelung Ja
EIN/AUS-Regelung Ja
Eingebauter Fühler Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farbe Weiß RAL 9010
Fernfühler-Option Ja
Frequenz [Hz] 50 Hz
Frostschutzfunktion Ja
Garantie [Jahr] 5
Höhe [mm] 66 mm
In scope of WEEE Yes
Kategoriebezeichnung Programable Thermostat
Konstruktionsnorm EN 60730-2-9
Kugeldruckprüfung [°C] 75 °C
Media A
Optimale Startsteuerung Ja
Planart 7 Tage, 5/2 Tage, 24 Stunden
Produktbeschreibung TPOne- M
Produktetikett Yes
Produktgruppe Programmable Room Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelungstyp On/Off load compensation
SCIP-Dossier Nr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-Dossier Produktname Electronic programmable room thermostat
Temperatur [°C] [max.] 35 °C
Temperatur [°C] [min.] 5 °C
Temperaturgenauigkeit ±1°C
Thermostatmodus Ja
Tiefe [mm] 30 mm
Toleranz ±15%
Typ TPOne
Uhranzeige AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 45 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Urlaubsfunktion Ja
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsart 230Vac
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Verzögerte Startregelung Ja
Wartungsintervall-Timer Ja
Weight per battery 1 g
Werkseitig voreingestellte Programme Ja
Werkstoff ABS+PC, non-flammable
Zeigt Zeit oder Temperatur an Ja
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality