HSV3, 22mm externe Kompression, Schuh

087N6599

HSV3, 22mm 3 port external compression shoe valve body

Produktdetails

Bruttogewicht 0.56 Kilogram
Gewicht netto 0.56 Kilogram
Volume 1.047 Liter
EAN 5013567062324

 

Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.] 95 °C
Description HSV3, 22mm 3 port external compression shoe valve body
Differenzdruck [bar] [max.] 1 bar
Garantie [Jahr] 2
Kategoriebezeichnung 3 Port Valve Body
Kvs-Werte [m³/h] 6.8 m³/h
Produktbeschreibung HSV3
Produktgruppe Zone Valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIP-Dossier Produktname H-Series Valves
Typ HSV3 Shoe
Ventilgröße und Anschluss 22mm externe Kompression
Verschlussverfahren Schuh

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality