HSA3D, Umlenker, SPST

087N6589

HSA3D, 3 port diverter valve actuator with SPST type auxiliary switch

Produktdetails

Bruttogewicht 0.522 Kilogram
Gewicht netto 0.522 Kilogram
Volume 1.064 Liter
EAN 5013567262212

 

Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Description HSA3D, 3 port diverter valve actuator with SPST type auxiliary switch
Durchflussregelungstyp Umlenker
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Garantie [Jahr] 2
Hilfsschalter SPST
In scope of WEEE Yes
Kategoriebezeichnung 3 Port Actuator
Produktbeschreibung HSA3D
Produktgruppe Zone Valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließzeit [Sek] [max.] 20 "
SCIP-Dossier Nr. b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
SCIP-Dossier Produktname H-Series Actuators
Toleranz ±15%
Typ HSA3
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Öffnungszeit [Sek] [max.] 35 "

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality