RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Produktdetails

Bruttogewicht 0.226 Kilogram
Gewicht netto 0.2 Kilogram
Volume 0.604 Liter
EAN 5702425239342

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Akkutyp 2 x AA-Alkaline Batterien
Anwendung Room heating
Anzahl der Kanäle 1
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Backplate Custom Backplate
Batterie Lebensdauer [Jahre] 2 yr
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Breite [mm] 86 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Description RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ein/Aus Regelung Ja
EIN/AUS-Regelung Ja
Farbe Weiß RAL 9010
Frostschutzfunktion Ja
Garantie [Jahr] 5
Höhe [mm] 86 mm
In scope of WEEE Yes
Kategoriebezeichnung Digital Thermostat
Konstruktionsnorm EN 60730-2-9
Kugeldruckprüfung [°C] 75 °C
Modulierende Regelung Ja
Montage 2 Wire
Produktbeschreibung RET2001B
Produktetikett Yes
Produktgruppe Room Thermostats, RET
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelungstyp On/Off load compensation
SCIP-Dossier Nr. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-Dossier Produktname Electronic programmable room thermostat
Statusanzeige Ja
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 5 °C
Tiefe [mm] 30 mm
Typ RET2001
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsart Battery
Werkstoff ABS+PC, non-flammable
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality