Sicherheitsthermostate, ST-1

087N1050

Sicherheitsthermostat ST-1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.46 Kilogram
Gewicht netto 0.436 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421715000

 

Contain batteries No
Description Sicherheitsthermostat ST-1
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9 mm
Einbaulage Keine Beschränkung
Einstellung Sicherheitstemperaturwächter STW [°C] [max.] 120 °C
Einstellung Sicherheitstemperaturwächter STW [°C] [min.] 100 °C
Einstellung Temperaturregler TR [°C] [max.] 120 °C
Einstellung Temperaturregler TR [°C] [min.] 30 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fühler Temperatur [°C] [max.] 130 °C
Fühleranschluss R ½
Genauigkeit Ausschaltung [K] [max.] 6 K
Genauigkeit Ausschaltung [K] [min.] 0 K
Induktive Belastung [A] 2.5 A
Kabeleinführung Pg 20
Kontaktbelastung drei Phasen [A] 7 A
Lagertemperatur [max.] [°C] 80 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -15 °C
Länge Temperaturfühler [mm] 100 mm
Nenndruck [bar] 10 bar
Ohmsche Belastung [A] 10 A
Produktetikett Yes
Produktgruppe Safety Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rückstell-Differenztemperatur TR Automatisch
Rückstellung STW Automatisch
Schaltdifferenz STW [K] 12 (+/- 3)
Schaltdifferenz TR [K] 4 (+/- 1)
Schaltkontakte Ag 1000/1000
Schutzart IP40
SCIP-Dossier Nr. b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP-Dossier Produktname Safety thermostats ST-1 and ST-2
Temperaturfühler Anzahl 2
Transporttemperatur [°C] [max.] 80 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -15 °C
Typ ST-1
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Werkstoff Tauchhülse Messing MS 58/Kupfer
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality