ESMC, Fühler

087N0011

ESMC Anlegefühler 0-100°C, IP 54, PT1000

Product details

Bruttogewicht 0.051 Kilogram
Gewicht netto 0.042 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702420016917

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Einbauort Klemme für DN 15–65 im Lieferumfang enthalten
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Zweiadriges Kabel (2 x 0,2 mm{^>2<^})
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 78.74 in
Kabellänge [m] 2 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltyp PVC
Max. Umgebungstemperatur [°C] 100 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 212 °F
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Menge je Verpackungseinheit 72 pc
Messbereich [°C] [max.] 100 °C
Messbereich [°C] [min.] -50 °C
Messbereich [°F] [max.] 212 °F
Messbereich [°F] [min.] -58 °F
Product group Sensors
Product Name Description Temperature sensor
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturfühler Type Pt 1000
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ Fühlerelement Pt
Type ESMC
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Nickel coated Copper
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000
Zeitkonstante [s] 10 s

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality