ECL-Applikationsschlüssel, A333

087H3818

ECL Application key A333. Heating control with speed control of one or two circulation pumps. Refill water and storage function.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.172 Kilogram
Gewicht netto 0.172 Kilogram
Volume 1.152 Liter
EAN 5710104047744

 

Anzahl Heizkreise 1
Anzahl Motorstellventile 1
Anzahl Warmwasserkreise 0
Brauchwassererwärmungssystem Nein
Contain batteries No
Description ECL Application key A333. Heating control with speed control of one or two circulation pumps. Refill water and storage function.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Produktgruppe ECL Application keys
Pumpen Anzahl 4
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ A333
Warmwasser Speicherladesystem Nein
Warmwasser Speichersystem Nein
Zonenregelung No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality