ECL-Applikationsschlüssel, A237

087H3806

ECL Application key A237. Heating / DHW tank control

Produktdetails

Bruttogewicht 0.36 Kilogram
Gewicht netto 0.005 Kilogram
Volume 1.075 Liter
EAN 5710104030586

 

Anzahl Heizkreise 1
Anzahl Motorstellventile 1
Anzahl Warmwasserkreise 1
Brauchwassererwärmungssystem Nein
Contain batteries No
Description ECL Application key A237. Heating / DHW tank control
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Produktgruppe ECL Application keys
Pumpen Anzahl 4
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ A237
Warmwasser Speicherladesystem Ja
Warmwasser Speichersystem Ja
Zonenregelung No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality