ECA 31

087H3201

ECA 31

Produktdetails

Bruttogewicht 0.218 Kilogram
Gewicht netto 0.14 Kilogram
Volume 1.231 Liter
EAN 5710104038216

 

Buskabellänge [m] 20 m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 31
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einbauort Senkrecht, an der Wand oder im Schalttafelausschnitt
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 1 W
Produktgruppe Acc - Electronic contr
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Schutzart IP20
SCIP-Dossier Nr. 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
SCIP-Dossier Produktname ECA 30, 31
Transporttemperatur [°C] [max.] 70 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -40 °C
Typ ECA 31
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Zulassung CE
Zulassungsstandard EMV-Richtlinie: 2004/108/EC
Abstrahlung: EN 61000-6-3:2007
Störfestigkeit: EN 61000-6-1:2007
Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality