ECL Comfort 310, LCD-Punktmatrix, Versorgungsspannung [V] [AC]: 207 - 244

087H3050

ECL COMFORT 310B/230 V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.618 Kilogram
Gewicht netto 0.433 Kilogram
Volume 4.859 Liter
EAN 5710104013268

 

Allgemeine Funktionen Alarmfunktionen
Intervallschaltung der Umwälzpumpe
Regelventilintervallschaltung
Externe Übersteuerungsfunktion
Frostschutz
Urlaubsprogramm
Master-Slave-Netzwerk
Motorschutz
Anschluss der Fernbedienung
Anzahl der 3-Punkt Motorregelungs-Ausgänge 3
Anzahl der Digitaleingänge 4
Anzahl der Fühler-Eingänge 10 pc
Anzahl der Relais-Ausgänge 6
Anzahl Heizkreise 3
Anzahl Komfortperioden pro Tag 3
Anzahl Kreise TWW-Speicher 1
Anzahl Warmwasserkreise 2
Ausgangslast Stellantrieb [VA] 15 VA
Batteriesicherung für Zeitschalter [h] 72 h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL COMFORT 310B/230 V
Digitaleingang 12-V-Pull-up möglich
Displaytyp LCD-Punktmatrix
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einstellung Heizkurve für Heizkreis 6-Punkt
Gefälle
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] 50 Hz
Fühler Kabellänge [mm] [Max] 200 mm
In scope of WEEE Yes
Induktive Belastung der Relaisausgänge [A] 2 A
Kommunikation ECL 485 Bus (nicht-galvanisch getrennt)
M-Bus
Modbus (galvanisch getrennt)
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 5 W
Ohmsche Belastung der Relaisausgänge [A] 4 A
Produktgruppe Electronic controllers
Pumpen Anzahl 5
Quelle Anwendung Über ECL-Applikationsschlüssel
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Schutzart IP41
SCIP-Dossier Nr. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
SCIP-Dossier Produktname ECL Comfort 310 and 210
Sensor cable length [m] 200 m
Spannung Relaisausgänge [V] AC 230 V
Temperaturfühler Type Pt1000, konfigurierbarer Eingang
TWW-Funktionen Antibakterielles Programm
Automatische Einstellung
Rücklauftemperatur-Einfluss
Typ ECL Comfort 310
Typ Zeitschalter Wochenweise
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] 65 %
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 244 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 207 V
Zulassung CE
Zulassungsstandard EMV-Richtlinie: 2004/108/EC
Abstrahlung: EN 61000-6-3:2007
EN 60730
Störfestigkeit: EN 61000-6-1:2007
Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality