ESMB-12, Pt 1000

087B1184

Universalfühler ESMB-12, Pt1000, Ø5,7mm x40mm, 2,5m Kabelanschluss

Produktdetails

Bruttogewicht 0.086 Kilogram
Gewicht netto 0.08 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702421064566

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Universalfühler ESMB-12, Pt1000, Ø5,7mm x40mm, 2,5m Kabelanschluss
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 5.7 mm
Einbauort Für Rohre, glatte Oberflächen oder in Tauchhülsen
Elektrischer Anschluss Zweiadriges Kabel (2 x 0,2 mm{^>2<^})
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Länge Temperaturfühler [mm] 45 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP54
Temperaturfühler Type Pt 1000
Typ ESMB-12
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zeitkonstante [s] 20 s

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality