ESMU-100, Pt 1000, Edelstahl

087B1182

Tauchtemperaturfühler ESMU-100, Pt1000, Tauchtiefe 100mm, Edelstahl

Product details

Bruttogewicht 0.132 Kilogram
Gewicht netto 0.132 Kilogram
Volume 0.304 Liter
EAN 5702421064528

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Tauchtemperaturfühler ESMU-100, Pt1000, Tauchtiefe 100mm, Edelstahl
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 6 mm
Einbauort G1/2A und Flachdichtung im Lieferumfang enthalten
Elektrischer Anschluss Anschlussklemme für zwei Kabel im Anschlussstecker, Kabeleingang PG9 (im Lieferumfang enthalten)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Länge Temperaturfühler [mm] 100 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 140 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP54
Temperaturfühler Type Pt 1000
Typ ESMU-100
Werkstoff Edelstahl
Werkstoff Gehäuse Edelstahl (AISI 316)
Zeitkonstante [s] 2s (Wasser), 7s (Luft)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality