ESM-10, Fühler, Typ: Raum, Pt 1000

087B1164

Raumtemperaturfühler ESM-10, Pt1000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.036 Kilogram
Gewicht netto 0.023 Kilogram
Volume 0.132 Liter
EAN 5702421011331

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Raumtemperaturfühler ESM-10, Pt1000
Einbauort Wandbefestigung mit Schrauben
Elektrischer Anschluss Klemmleiste für zwei Kabel im Unterteil
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fühler, Typ Raum
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -30 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP54
Temperaturfühler Type Pt 1000
Typ ESM-10
Werkstoff Gehäuse ABS
Zeitkonstante [s] 8 min

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality