Temperaturfühler, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5248

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Produktdetails

Bruttogewicht 0.785 Kilogram
Gewicht netto 0.762 Kilogram
Volume 0.624 Liter
EAN 5702423161676

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 2 pc
Austritt Sign. mV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 7.9 in
Einsatzlänge [mm] 200 mm
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektrischer Anschluss TypB
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fühlereinsatz Austauschbar
Halslänge [in] 1.97 in
Halslänge [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 194 °F
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 3/4
Prozessanschlussmaterial AISI 316 Ti
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] 0.945 in
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] 0.551 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] 24 mm
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] 14 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60584-2
Temperaturbereich [°C] [max.] 800 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1472 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Thermoelement 1 x NiCr-Ni, Typ K
Thermoelementausführung Standard EN 61515
Toleranz Fühlerelement Klasse 2
Toleranz Thermoelement EN 60584-2 Class 2
Typ MBT 5113
Typenbezeichnung MBT 5113-B001-200-10-0000
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality